Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

Anello in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Questa ruota girevole ha un freno ed si monta tramite vite.
Codice articolo Essentra :

10269312

Codice articolo precedente:

491023

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 34,3231 €
12 + 18,0864 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

34,32 €

1 x 34,3231 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 80.0 kg
Larghezza ruota 27.0 mm
Diametro ruota 125.0 mm
Altezza totale 159.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci