10269206
491012
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 8 - 47 | 10,3301 € |
| 48 + | 5,4442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | PA |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Bianco |
| Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Larghezza ruota | 18.0 mm |
| Larghezza ruota | 0.709 in |
| Diametro ruota | 50.0 mm |
| Diametro ruota | 1.969 in |
| Altezza totale | 2.756 in |
| Altezza totale | 70.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare