10208861
1337438
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 3 | 213,3353 € |
| 4 - 15 | 101,5882 € |
| 16 + | 72,5571 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | PA |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio inossidabile |
| Colore | Anello marrone/rosso |
| Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 611.8 kg |
| Capacità di carico | 611.8 kg |
| Larghezza ruota | 45.0 mm |
| Larghezza ruota | 1.772 in |
| Diametro ruota | 150.0 mm |
| Diametro ruota | 5.906 in |
| Altezza totale | 195.0 mm |
| Altezza totale | 7.677 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare