Menu Ricerca

Ruota doppia con carena e freno 50.0 mm

La ruota doppia gemellare ha una finitura elettroerosa per una buona scorrevolezza.
Codice articolo Essentra :

10299517

Codice articolo precedente:

500309

1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1074 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

110,74 €

100 x 1,1074 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota Nylon
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia con capotta e freno
Tipo di montaggio Blind Hole
Capacità di carico 80.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci