Menu Ricerca

Ruota doppia con freno 120.0 mm 70.0 kg Grigio

Le ruote orientabili con perno di attacco filettato pressofuso e freno hanno una ruota larga per le applicazioni in cui è necessaria una rotazione a 360 gradi.
Codice articolo Essentra :

10292631

Codice articolo precedente:

499651

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 129,2917 €
10 + 61,5675 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

129,29 €

1 x 129,2917 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) TPR
Materiale alloggiamento ruota Lega di zinco pressofuso
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Diametro ruota 120.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci