Menu Ricerca

Ruota doppia 40.0 mm 40.0 kg Codolo filettato Grigio

Anello in gomma termoplastica e alloggiamento pressofuso. Questa ruota doppia consente il montaggio con perno filettato.
Codice articolo Essentra :

10292525

Codice articolo precedente:

499637

1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
18 - 179 7,7925 €
180 + 3,7107 €
Confezione standard: 180

Ordina a multipli di 18

Totale ordine:

140,27 €

18 x 7,7925 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) TPR
Materiale alloggiamento ruota Lega di zinco pressofuso
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 40.0 kg
Diametro ruota 40.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci