Menu Ricerca

Rotella sferica Codolo filettato 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

Ruota sferica con anello in polipropilene e acciaio pressato, alloggiamento cromato. Montaggio con perno filettato.
Codice articolo Essentra :

10292273

Codice articolo precedente:

499606

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 119 13,4437 €
120 + 6,7842 €
Confezione standard: 120

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

13,44 €

1 x 13,4437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Rotella sferica
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 15.0 kg
Larghezza ruota 28.0 mm
Diametro ruota 45.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci