Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per vite Nero

Ruota doppia girevole con montaggio a vite. Questo anello è realizzato in polipropilene nero e l'alloggiamento è in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277959

Codice articolo precedente:

494759

69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 12,5812 €
40 + 6,0902 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,58 €

1 x 12,5812 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Materiale alloggiamento ruota PP
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia girevole con piastra senza freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 70.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci