Menu Ricerca

Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Rosso

Adatte per apparecchiature medicali per impieghi leggeri, vetrine e applicazioni POS. Buona resistenza all'usura, a grasso e derivati del petrolio.
Codice articolo Essentra :

10277911

Codice articolo precedente:

494755

110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,012 €
100 + 4,6597 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

90,12 €

10 x 9,012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Rosso
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 35.0 kg
Larghezza ruota 17.0 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci