Menu Ricerca

Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite 47.0 mm Rosso

Adatte per apparecchiature medicali per impieghi leggeri, vetrine e applicazioni POS. Buona resistenza all'usura, a grasso e derivati del petrolio.
Codice articolo Essentra :

10277881

Codice articolo precedente:

494752

187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 67 14,6334 €
68 + 7,5207 €
Confezione standard: 68

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,63 €

1 x 14,6334 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Rosso
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Larghezza ruota 18.5 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci