Menu Ricerca

Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per vite Rosso

Le ruote in poliuretano rosso sono ideali per applicazioni gravose come carrelli, apparecchiature di sollevamento e cancelli automatici.
Codice articolo Essentra :

10277874

Codice articolo precedente:

494751

86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 59 15,0796 €
60 + 7,7473 €
Confezione standard: 60

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,08 €

1 x 15,0796 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Rosso
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 40.0 kg
Larghezza ruota 21.5 mm
Diametro ruota 63.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci