Menu Ricerca

Ruota doppia con freno 50.0 mm (DIA) (W)

Ruota doppia con freno e perno filettato. Anello in polipropilene nero e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10270356

Codice articolo precedente:

491134

458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 19,3328 €
36 + 9,6027 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,33 €

1 x 19,3328 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 70.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci