Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Nero

Ruota doppia con foro per bullone. Anello in polipropilene nero e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10270325

Codice articolo precedente:

491131

1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 39 9,1012 €
40 + 4,5322 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

36,40 €

4 x 9,1012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 70.0 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci