Menu Ricerca

Ruota con codolo filettato 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10283622

Codice articolo precedente:

497958

62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 31 18,6291 €
32 + 9,4099 €
Confezione standard: 32

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,63 €

1 x 18,6291 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio scuro
Tipo rotella Ruota con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 28.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 134.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci