Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10277782
494742
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 12 - 119 | 8,4172 € |
| 120 + | 4,0082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 25.0 kg |
| Capacità di carico | 25.0 kg |
| Larghezza ruota | 0.728 in |
| Larghezza ruota | 18.5 mm |
| Diametro ruota | 1.575 in |
| Diametro ruota | 40.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 2.461 in |
| Altezza totale | 62.5 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |