10277744
494738
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 4 - 39 | 11,213 € |
| 40 + | 5,7786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio |
| Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 50.0 kg |
| Capacità di carico | 50.0 kg |
| Larghezza ruota | 0.866 in |
| Larghezza ruota | 22.0 mm |
| Diametro ruota | 3.15 in |
| Diametro ruota | 80.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 99.0 mm |
| Altezza totale | 3.898 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare