Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

Ruota con foro per bullone di colore nero con freno in gomma termoplastica. Per applicazioni che non richiedono ruote eccessivamente resistenti.
Codice articolo Essentra :

10269602

Codice articolo precedente:

491052

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 31 19,5707 €
32 + 10,325 €
Confezione standard: 32

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,57 €

1 x 19,5707 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio scuro
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 22.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 109.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci