491030
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 15 | 29,4235 € |
16 + | 15,5311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor With Brake |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 28.0 mm |
Wheel Width | 1.102 in |
Wheel Diameter | 100.0 mm |
Wheel Diameter | 3.937 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 134.0 mm |
Overall Height | 5.276 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare