10269367
491028
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 39 | 22,3963 € |
| 40 + | 11,8121 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | Plastica |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Grigio |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite con freno |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Larghezza ruota | 0.787 in |
| Larghezza ruota | 20.0 mm |
| Diametro ruota | 60.0 mm |
| Diametro ruota | 2.362 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
| Altezza totale | 3.543 in |
| Altezza totale | 90.0 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare