Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
16 - 79 | 22,0836 € |
80 + | 19,8753 € |
Spessore totale | 1.6 mm |
---|---|
Spessore totale | 0.063 in |
Larghezza totale | 19.1 mm |
Larghezza totale | 0.752 in |
Lunghezza totale | 65.8 m |
Lunghezza totale | 215.879 ft |
Lunghezza rotolo | 66.0 m |
Lunghezza rotolo | 216.535 ft |
Colore | Bianco |
Codice doganale | 3919908099 |
Forma | Continuo |
Rimovibilità | Permanent |
Tipo di adesivo | Acrilico |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare