Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 30,6324 € |
5 + | 27,5692 € |
Spessore totale | 0.8 mm |
---|---|
Spessore totale | 0.031 in |
Larghezza totale | 25.4 mm |
Larghezza totale | 1 in |
Lunghezza totale | 65.8 m |
Lunghezza totale | 215.879 ft |
Lunghezza rotolo | 66.0 m |
Lunghezza rotolo | 216.535 ft |
Colore | Bianco |
Codice doganale | 3919908099 |
Forma | Continuo |
Rimovibilità | Permanent |
Tipo di adesivo | Acrilico |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare