Menu Ricerca

Rotolo autoaggrappante 9.0 mm 100.0 m PA; PE; PP Nero

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Codice articolo Essentra :

10166833

Codice articolo precedente:

RKWRA-09-BK

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 299 2,3707 €
300 - 1199 2,0726 €
1200 + 1,8423 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

237,07 €

100 x 2,3707 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide; poliestere; polipropilene
Tipo di foro No Screw Hole
Tipo Rotolo, standard
Lunghezza totale 100.0 m
Lunghezza rotolo 100.0 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci