Menu Ricerca

Ruota 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Nero; grigio

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10352007

Codice articolo precedente:

1489467

591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 1,5803 €
400 + 0,7525 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

63,21 €

40 x 1,5803 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero; grigio
Capacità di carico 20.0 kg
Diametro ruota 30.0 mm
Larghezza ruota 17.5 mm
Codice doganale 4016999190

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci