Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,3327 € - 0,3327 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0419 € - 0,0492 € 44880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,5005 € - 0,5005 € 55248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0602 € - 0,0705 € 80920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0629 € - 0,0737 € 12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0386 € - 0,043 € 40050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0853 € - 0,0996 € 127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0261 € - 0,0291 € 37958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3795 € - 0,3795 € 60705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4826 € - 0,4826 € 32566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0805 € - 0,0944 € 3581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0987 € - 0,1155 € 15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
10067819 0,154 € - 0,1801 € 12750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,069 € - 0,0808 € 20898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
10184493 0,2008 € - 0,2116 € 125300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,6352 € - 0,6669 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,057 € - 0,0665 € 14150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,2131 € - 0,2365 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,8016 € - 0,8016 € 3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0651 € - 0,0759 € 9848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • di 31
Rondella 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041970

Fascia di prezzo
0,3327 € - 0,3327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0419 €

Livelli di giacenza
44880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Fascia di prezzo
0,5005 € - 0,5005 €

Livelli di giacenza
55248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
80920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075159

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
40050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Fascia di prezzo
0,0996 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
127000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0261 €

Livelli di giacenza
37958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
60705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Fascia di prezzo
0,4826 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
32566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
3581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
12750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    26.0 mm
  • Diametro esterno
    35.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Fascia di prezzo
0,0808 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
20898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493

Fascia di prezzo
0,2116 € - 0,2008 €

Livelli di giacenza
125300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068168

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,057 €

Livelli di giacenza
14150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912

Fascia di prezzo
0,8016 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Fascia di prezzo
0,0759 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
9848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo