Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3327 € - 0,3327 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0492 € | 73880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5005 € - 0,5005 € | 54248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0705 € | 75920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0737 € | 12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0386 € - 0,043 € | 40050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0996 € | 182000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0261 € - 0,0291 € | 37958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,3795 € | 60705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,4826 € | 32566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0944 € | 3581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1155 € | 13062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10067819 | 0,154 € - 0,1801 € | 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,069 € - 0,0808 € | 20898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10184493 | 0,2008 € - 0,2116 € | 125300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,6352 € - 0,6669 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0665 € | 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2131 € - 0,2365 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8016 € - 0,8016 € | 3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0759 € | 9848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare