Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0704 € - 0,0852 € 11631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,046 € - 0,0613 € 17204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,1773 € - 0,2365 € 5364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
11631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Diametro esterno
    17.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Fascia di prezzo
0,0613 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
17204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1773 €

Livelli di giacenza
5364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Diametro esterno
    22.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo