10220856
185020070409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,5476 € |
| 250 - 999 | 0,6065 € |
| 1000 + | 0,4559 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro interno | 0.106 in |
|---|---|
| Diametro interno | 2.7 mm |
| Diametro esterno | 6.0 mm |
| Diametro esterno | 0.236 in |
| Spessore | 0.5 mm |
| Spessore | 0.02 in |
| Tipo rondella | Rondella piatta |
| Forma rondella | Rotondo |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare