17W29300
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,8284 € |
1250 - 4999 | 0,7456 € |
5000 + | 0,671 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.63 in |
Outside Diameter | 74.2 mm |
Outside Diameter | 2.921 in |
Thickness | 3.8 mm |
Thickness | 0.15 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare