17W14371
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2263 € |
5000 - 19999 | 0,2037 € |
20000 + | 0,1833 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 25.4 mm |
---|---|
Inside Diameter | 1 in |
Outside Diameter | 36.5 mm |
Outside Diameter | 1.437 in |
Thickness | 1.7 mm |
Thickness | 0.067 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare