17W13752
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1131 € |
5000 - 19999 | 0,1018 € |
20000 + | 0,0916 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.9 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.508 in |
Outside Diameter | 34.9 mm |
Outside Diameter | 1.374 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare