Menu Ricerca

N/A 0.481 in (ID) 0.671 in (OD)

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10356623

Codice articolo precedente:

17W06711

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0475 €
5000 - 19999 0,0428 €
20000 + 0,0385 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,50 €

1000 x 0,0475 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 12.2 mm
Diametro esterno 17 mm
Spessore 0.8 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci