Menu Ricerca

Rondella piatta 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

Rondelle piatte e tonde in policarbonato (PC) trasparente, un materiale con buone proprietà elettriche e di resistenza termica. Ideale per l'uso in un'ampia gamma di settori, ad esempio espositori per la vendita al dettaglio, componenti elettrici e dispositivi medici. Classificazione V2 UL94
Codice articolo Essentra :

10219553

Codice articolo precedente:

173000500022

1717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1658 €
500 - 999 0,1253 €
1000 + 0,105 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

16,58 €

100 x 0,1658 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.5 mm
Diametro esterno 12.0 mm
Spessore 1.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci