Menu Ricerca

Rondella piatta 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendola ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10354759

Codice articolo precedente:

16M02050080

33568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0164 €
5000 - 19999 0,0147 €
20000 + 0,0132 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

16,40 €

1000 x 0,0164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 2.2 mm
Diametro esterno 5.0 mm
Spessore 0.8 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci