Menu Ricerca

Rondella 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

Rondella piatta e rotonda in poliammide naturale (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10340684

Codice articolo precedente:

1344067

4587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,0862 €
3000 - 4999 0,0839 €
5000 + 0,0798 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

86,20 €

1000 x 0,0862 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.3 mm
Diametro esterno 22.0 mm
Spessore 1.5 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1344067 sostituisce:

Naturale PA Rondella piatta - Diametro interno 13.3 mm | 0.524 in; 22.0 mm | 0.866 in; Spessore 1.5 mm | 0.059 in; Dimensioni vite compatibile M13;
Codice articolo Essentra : 10232132
Codice articolo precedente: 1007120000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci