Menu Ricerca

Rondella 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Codice articolo Essentra :

10412268

Codice articolo precedente:

1344058

21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,039 €
10000 - 19999 0,0368 €
20000 + 0,035 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,00 €

1000 x 0,039 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.5 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Spessore 0.8 mm
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci