Menu Ricerca

Rondella 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

Rondella piatta e rotonda in poliammide naturale (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10214657

Codice articolo precedente:

1344052

13216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0419 €
10000 - 19999 0,0399 €
20000 + 0,0378 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,90 €

1000 x 0,0419 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 9.2 mm
Diametro esterno 14.5 mm
Spessore 2.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1344052 sostituisce:

Naturale PA Rondella piatta - Diametro interno 9.2 mm | 0.362 in; 14.5 mm | 0.571 in; Spessore 2.0 mm | 0.079 in; Dimensioni vite compatibile M10;
Codice articolo Essentra : 10232125
Codice articolo precedente: 1005120000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci