Menu Ricerca

Rondella piatta M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

Rondella piatta realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all'usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Garantisce una superficie uniforme e solida per una corretta distribuzione dello sforzo, contribuendo a ridurre i danni in fase di assemblaggio e a prolungare la durata dei componenti. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20828424

Codice articolo precedente:

20828424

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,0977 €
100 + 0,988 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

21,95 €

20 x 1,0977 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci