Menu Ricerca

Rondelle piatte - Gomma

Disponibile

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0682 € - 0,1365 € Richiedi il lead time qui
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1015 € - 0,2039 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5112 € - 1,0254 € 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1487 € - 0,2974 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0488 € - 0,098 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0583 € - 0,1169 € 1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0533 € - 0,1069 € 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1012 € - 0,2025 € 16650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3059 € - 0,6118 € 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0975 € - 0,1954 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,5976 € - 1,1939 € Richiedi il lead time qui
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0429 € - 0,0858 € 64073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2421 € - 0,4815 € 839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0742 € - 0,1487 € 3230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1355 € - 0,2705 € Richiedi il lead time qui
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,1512 € - 0,1512 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0498 € - 0,0998 € Richiedi il lead time qui
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,6529 € - 1,3044 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0844 € - 0,1685 € 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0842 € - 0,1685 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • di 3
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1015 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Fascia di prezzo
1,0254 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0488 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Fascia di prezzo
0,1069 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
16650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Fascia di prezzo
0,6118 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Fascia di prezzo
1,1939 € - 0,5976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
64073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Fascia di prezzo
0,4815 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
3230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Fascia di prezzo
0,2705 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Fascia di prezzo
0,1512 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Fascia di prezzo
0,0998 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Fascia di prezzo
1,3044 € - 0,6529 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta