Menu Ricerca

Rondelle piatte - Gomma

Disponibile

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,1234 € - 0,1444 € 25534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2691 € - 0,3144 € 5047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069585 0,0886 € - 0,1039 € 21256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,0761 € - 1,0761 € 4088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0677 € - 0,079 € 18909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0647 € - 0,0757 € 192810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,0551 € - 1,1089 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1242 € - 0,1458 € Richiedi il lead time qui
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3795 € - 0,4447 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2563 € - 0,2563 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,9578 € - 1,9578 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0533 € - 0,0625 € 58754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,048 € - 0,056 € 76648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0621 € - 0,0726 € 95377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,032 € - 0,0375 € 18430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0235 € - 0,0276 € 32810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0392 € - 0,0457 € 36433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0506 € - 0,0593 € 50492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1365 € - 0,1365 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1586 € - 0,1586 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • di 3
Rondella 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1234 €

Livelli di giacenza
25534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
5047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0886 €

Livelli di giacenza
21256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Fascia di prezzo
1,0761 € - 1,0761 €

Livelli di giacenza
4088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
18909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Fascia di prezzo
0,0757 € - 0,0647 €

Livelli di giacenza
192810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Fascia di prezzo
1,1089 € - 1,0551 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Fascia di prezzo
1,9578 € - 1,9578 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Fascia di prezzo
0,0625 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
58754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
76648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,0621 €

Livelli di giacenza
95377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Fascia di prezzo
0,0375 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
18430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Fascia di prezzo
0,0276 € - 0,0235 €

Livelli di giacenza
32810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
36433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
50492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,1365 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta