Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1487 € - 0,2974 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,1169 € | 1424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,2025 € | 16650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,1069 € | 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5112 € - 1,0254 € | 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1685 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,128 € - 0,2563 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6175 € - 1,2364 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1365 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,2039 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0855 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,098 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,1175 € | 6191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0989 € | 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1685 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,6118 € | 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1512 € - 0,1512 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,5976 € - 1,1939 € | Richiedi il lead time qui |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1954 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4815 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm