Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa linea di rondelle imperdibili presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno. Pertanto possono essere avvitate e, una volta passato il filetto, non si separeranno dal bullone o dalla vite imperdibile.
Come installare un assieme vite/rondella imperdibile;
1) Posizionare la vite imperdibile nel foro sul pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.
Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0168
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | w1 0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5888 € - 2,2653 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 1,6913 € - 2,419 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 2,419 € - 3,4645 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 1,722 € - 2,4703 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 8,7843 € - 13,5198 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 1,8655 € - 2,665 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 1,722 € - 2,4703 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,4145 € - 2,0193 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 7,4313 € - 10,619 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 1,3223 € - 1,886 € | 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,3223 € - 1,886 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 1,4555 € - 2,0808 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 1,6913 € - 2,419 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 2,0705 € - 2,9623 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 2,542 € - 3,6388 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 4,9508 € - 7,0725 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 9,061 € - 12,9458 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 1,2095 € - 1,722 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0
|
M2.5
|
1.0