Menu Ricerca

Rondella di tenuta M8 25.5 Acciaio inossidabile 316

Le rondelle di tenuta sono progettate per garantire la completa tenuta tra due componenti, impedendo l'ingresso di contaminanti e l'uscita di sostanze. Il silicone presente sulla rondella fornisce maggiore aderenza alla superficie, colmando eventuali vuoti e imperfezioni. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, resistono a temperature da -75 °C a +205 °C.
Codice articolo Essentra :

20219734

Codice articolo precedente:

20219734

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 11,0039 €
50 - 99 8,8031 €
100 - 199 8,1686 €
200 - 499 7,5799 €
500 + 7,0336 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,00 €

1 x 11,0039 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto d1 M8
d2 25.5
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci