Menu Ricerca

Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa rondella di finitura può essere usata per proteggere le superfici da danni causati dalla testa della vite, una volta serrata. Realizzata in nylon nero, offre un buon isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10048931

Codice articolo precedente:

007206059901

534726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1265 €
1000 + 0,0906 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

63,25 €

500 x 0,1265 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Tipo rondella Rondella imperdibile
Tipo vite Vite piatta
Diametro esterno 15.0 mm
Spessore 4.0 mm
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci