Le rondelle Belleville sono appositamente concepite per applicazioni che richiedono carichi elevati in piccoli spazi. Combinando le rondelle in sequenze, ogni dimensione offre numerose capacità di carico. Disponibili in acciaio per molle (acciaio al carbonio) o in acciaio inossidabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6222 € - 9,5757 € | In produzione |
Acciaio al carbonio
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
1,7686 € - 1,9621 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1218233 | 2,045 € - 2,2661 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||||
2,2246 € - 2,4872 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
2,874 € - 3,1919 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
3,3577 € - 3,7031 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
4,1038 € - 4,5598 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
4,2006 € - 4,6704 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
6,7845 € - 7,5445 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||
16,3187 € - 17,1478 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
38,3581 € - 38,3581 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||||||
7,7794 € - 8,6361 € | In produzione |
Acciaio al carbonio
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
10,2666 € - 11,3996 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
24,112 € - 25,3832 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
7,7517 € - 8,6084 € | In produzione |
Acciaio al carbonio
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
2,2799 € - 2,5286 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
2,5701 € - 2,8602 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
7,0194 € - 7,7794 € | In produzione |
Acciaio al carbonio
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
14,3843 € - 15,1442 € | In produzione |
Acciaio al carbonio
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
1,8654 € - 2,0588 € | In produzione |
Acciaio inossidabile
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare