Menu Ricerca

Antivibranti Passacavo Nero 9.7 mm 4.0 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-1 or VGS-4.
Codice articolo Essentra :

10178119

Codice articolo precedente:

VG-3

44925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,211 €
5000 - 9999 0,1954 €
10000 + 0,1841 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

211,00 €

1000 x 0,211 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 5.9 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma neoprene
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci