Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Dimensioni vite compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0929 € - 0,0929 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0472 € - 0,0567 € | 4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | 84700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 45628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0484 € | 89785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,046 € - 0,046 € | 171106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0572 € | 36511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,0601 € - 0,0838 € | 13881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,099 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2114 € - 0,2915 € | 45198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | 8143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2376 € - 0,2934 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0305 € - 0,0376 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2247 € - 0,2774 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1225 € - 0,1464 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | 26342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare