Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Dimensioni vite | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1587 € - 0,1587 € | 41776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0582 € | 2401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0859 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0586 € | 36511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | 106106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 89785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | 46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0402 € | 38177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#10
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0318 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#8
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,0757 € - 0,0935 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,1529 € - 0,2138 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1515 € | 5076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1444 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1713 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0965 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | 19571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm