Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2166 € - 0,2988 € 22948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0846 € - 0,1015 € 3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0501 € - 0,0586 € 36511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0496 € - 0,0496 € 119785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0486 € - 0,0486 € 46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0402 € - 0,0402 € 42177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0471 € - 0,0471 € 106106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0616 € - 0,0859 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2303 € - 0,2843 € Richiedi il lead time qui
Naturale
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0344 € - 0,0425 € 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0726 € - 0,0896 € Richiedi il lead time qui
Naturale
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0828 € - 0,1022 € 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0413 € - 0,051 € 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2436 € - 0,3007 € Richiedi il lead time qui
Naturale
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,133 € - 0,1642 € Richiedi il lead time qui
Naturale
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
Naturale
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0334 € - 0,0413 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0925 € - 0,0925 € 19571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0805 € - 0,0965 € 3216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,152 € - 0,1877 € 7233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • di 8
Rondelle di ritegno 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
22948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0846 €

Livelli di giacenza
3340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Fascia di prezzo
0,0586 € - 0,0501 €

Livelli di giacenza
36511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3.5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
119785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.8 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    8.5 mm
  • Spessore
    2.8 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Fascia di prezzo
0,0402 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
42177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
106106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Fascia di prezzo
0,0859 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    2.8 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Fascia di prezzo
0,2843 € - 0,2303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    27.2 mm
  • Diametro esterno
    35.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    1.000
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    7/16
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Fascia di prezzo
0,0896 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    23.9 mm
  • Diametro esterno
    34.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    7/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0828 €

Livelli di giacenza
2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    1/2
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    7/16
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    32 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    3/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    1/2
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    3/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    3/8
  • Materiale
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
19571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
3216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
7233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M12
  • Materiale
    HDPE