Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

Codice articolo Essentra :

10070734

Codice articolo precedente:

1040040900VR

60847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0886 €
10000 - 19999 0,0844 €
20000 + 0,0759 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

88,60 €

1000 x 0,0886 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 3.2 mm
Diametro esterno 8.0 mm
Spessore 0.8 mm
Dimensioni vite M3
Materiale HDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci