Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Codice articolo Essentra :

10322710

Codice articolo precedente:

003303700004

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1798 €
500 - 999 0,1657 €
1000 + 0,1501 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,95 €

250 x 0,1798 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.0 mm
Diametro esterno 27.0 mm
Spessore 2.5 mm
Dimensioni vite M12
Materiale HDPE
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci